Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009362 | EAN 4012195008712

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Sicke ab Größe 20.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 14 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0242 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 28mm
für Durchmesser 28
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 25 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 16 mm
Lochgröße 6,5 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 28 mm
Maß H 25 mm
Maß L 16 mm
Materialstärke 1,5 mm
Nenndurchmesser 28 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1015 20 G 20 1009230
100 Stück 84,70 € Preis / 100 Stück
1015 28 G 28 1009362
100 Stück 139,70 € Preis / 100 Stück
1015 25 G 25 1009427
100 Stück 110,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

1015 28 G / 1009362
Download