Befestigungsschelle 1015, mittel
Art.Nr. 1009230 | EAN 4012195008354
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Sicke ab Größe 20.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 20mm für Durchmesser 20 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 6,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 20 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 14 mm Höhe 18 mm Länge 16 mm Maß A 7 mm Maß b 14 mm Maß D 20 mm Maß H 18 mm Maß L 16 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1015 20 G / 1009230 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 1015 20 G / 1009230 , 0.06MB , pdf