Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Befestigungsschellen/
…
/
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel
Art.Nr. 1009214 | EAN 4012195008231



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | einlappig |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0173 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 18mm |
für Durchmesser | 18 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | 6,5 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |
Nenndurchmesser | 18 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 14 mm |
---|---|
Höhe | 16 mm |
Länge | 16 mm |
Maß A | 7 mm |
Maß b | 14 mm |
Maß D | 18 mm |
Maß H | 16 mm |
Maß L | 16 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
1015 5 G
5
1009028
1015 6 G
6
1009036
1015 7 G
7
1009044
1015 8 G
8
1009052
1015 9 G
9
1009060
1015 10 G
10
1009079
1015 11 G
11
1009087
1015 12 G
12
1009109
1015 13 G
13
1009117
1015 14 G
14
1009168
1015 15 G
15
1009184
1015 16 G
16
1009192
1015 17 G
17
1009206
1015 18 G
18
1009214
für Durchmesser
1015 5 G
Art.Nr.
1009028
für Durchmesser
5
1015 6 G
Art.Nr.
1009036
für Durchmesser
6
1015 7 G
Art.Nr.
1009044
für Durchmesser
7
1015 8 G
Art.Nr.
1009052
für Durchmesser
8
1015 9 G
Art.Nr.
1009060
für Durchmesser
9
1015 10 G
Art.Nr.
1009079
für Durchmesser
10
1015 11 G
Art.Nr.
1009087
für Durchmesser
11
1015 12 G
Art.Nr.
1009109
für Durchmesser
12
1015 13 G
Art.Nr.
1009117
für Durchmesser
13
1015 14 G
Art.Nr.
1009168
für Durchmesser
14
1015 15 G
Art.Nr.
1009184
für Durchmesser
15
1015 16 G
Art.Nr.
1009192
für Durchmesser
16
1015 17 G
Art.Nr.
1009206
für Durchmesser
17
1015 18 G
Art.Nr.
1009214
für Durchmesser
18