Befestigungsschelle 1015, mittel
Typ 1015 17 G
|Art.Nr. 1009206
|EAN 4012195008170



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Maß L | 16 mm |
| Maß A | 7 mm |
| Maß H | 15 mm |
| Maß b | 14 mm |
| Maß D | 17 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| für Durchmesser | 17 |
| Lochgröße | 6,5 mm |
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Geeignet im Brandschutzbereich | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Nenndurchmesser | 17 mm |
| Abstand zur Wand | nein |
| Ausführung | einlappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Dimension | 17mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0165 kg CO2e / 1 Stück |
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
für Durchmesser
Art.Nr.
1015 5 G
5
1009028
1015 6 G
6
1009036
1015 7 G
7
1009044
1015 8 G
8
1009052
1015 9 G
9
1009060
1015 10 G
10
1009079
1015 11 G
11
1009087
1015 12 G
12
1009109
1015 13 G
13
1009117
1015 14 G
14
1009168
1015 15 G
15
1009184
1015 16 G
16
1009192
1015 17 G
17
1009206
1015 18 G
18
1009214
für Durchmesser
1015 5 G
Art.Nr.
1009028
für Durchmesser
5
1015 6 G
Art.Nr.
1009036
für Durchmesser
6
1015 7 G
Art.Nr.
1009044
für Durchmesser
7
1015 8 G
Art.Nr.
1009052
für Durchmesser
8
1015 9 G
Art.Nr.
1009060
für Durchmesser
9
1015 10 G
Art.Nr.
1009079
für Durchmesser
10
1015 11 G
Art.Nr.
1009087
für Durchmesser
11
1015 12 G
Art.Nr.
1009109
für Durchmesser
12
1015 13 G
Art.Nr.
1009117
für Durchmesser
13
1015 14 G
Art.Nr.
1009168
für Durchmesser
14
1015 15 G
Art.Nr.
1009184
für Durchmesser
15
1015 16 G
Art.Nr.
1009192
für Durchmesser
16
1015 17 G
Art.Nr.
1009206
für Durchmesser
17
1015 18 G
Art.Nr.
1009214
für Durchmesser
18