Befestigungsschelle 1015, mittel
Art.Nr. 1009168 | EAN 4012195007999
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 14 mm Dimension 14mm für Durchmesser 14 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 12,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 16 mm Lochgröße 6,5 mm Maß A 7 mm Maß b 14 mm Maß D 14 mm Maß H 12,5 mm Maß L 16 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 14 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1015 14 G / 1009168 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung 1015 14 G / 1009168 , 0.06MB , pdf