Befestigungsschelle 1015, mittel
Art.Nr. 1009109 | EAN 4012195007876
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 12mm für Durchmesser 12 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 6,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 12 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 14 mm Höhe 11 mm Länge 16 mm Maß A 7 mm Maß b 14 mm Maß D 12 mm Maß H 11 mm Maß L 16 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1015 12 G / 1009109 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 1015 12 G / 1009109 , 0.06MB , pdf