Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009087 | EAN 4012195007814

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 14 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,2068 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 11mm
für Durchmesser 11
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 10 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 16 mm
Lochgröße 6,5 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 11 mm
Maß H 10 mm
Maß L 16 mm
Materialstärke 1,5 mm
Nenndurchmesser 11 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1015 5 G 5 1009028
100 Stück 53,00 € Preis / 100 Stück
1015 6 G 6 1009036
100 Stück 53,00 € Preis / 100 Stück
1015 7 G 7 1009044
100 Stück 53,60 € Preis / 100 Stück
1015 8 G 8 1009052
100 Stück 56,25 € Preis / 100 Stück
1015 9 G 9 1009060
100 Stück 56,80 € Preis / 100 Stück
1015 10 G 10 1009079
100 Stück 58,40 € Preis / 100 Stück
1015 11 G 11 1009087
100 Stück 60,50 € Preis / 100 Stück
1015 12 G 12 1009109
100 Stück 65,85 € Preis / 100 Stück
1015 13 G 13 1009117
100 Stück 66,80 € Preis / 100 Stück
1015 14 G 14 1009168
100 Stück 70,50 € Preis / 100 Stück
1015 15 G 15 1009184
100 Stück 72,05 € Preis / 100 Stück
1015 16 G 16 1009192
100 Stück 74,60 € Preis / 100 Stück
1015 17 G 17 1009206
100 Stück 77,25 € Preis / 100 Stück
1015 18 G 18 1009214
100 Stück 82,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

1015 11 G / 1009087
Download