Startseite

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009079 | EAN 4012195007753

Beschreibung

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführungeinlappig
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0109 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension10mm
für Durchmesser10
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Lochgröße6,5 mm
Materialstärke1,5 mm
Nenndurchmesser10 mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite12 mm
Höhe9 mm
Länge16 mm
Maß A7 mm
Maß b12 mm
Maß D10 mm
Maß H9 mm
Maß L16 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

für Durchmesser
1015 5 G
Art.Nr.
1009028
für Durchmesser
5
1015 6 G
Art.Nr.
1009036
für Durchmesser
6
1015 7 G
Art.Nr.
1009044
für Durchmesser
7
1015 8 G
Art.Nr.
1009052
für Durchmesser
8
1015 9 G
Art.Nr.
1009060
für Durchmesser
9
1015 10 G
Art.Nr.
1009079
für Durchmesser
10
1015 11 G
Art.Nr.
1009087
für Durchmesser
11
1015 12 G
Art.Nr.
1009109
für Durchmesser
12
1015 13 G
Art.Nr.
1009117
für Durchmesser
13
1015 14 G
Art.Nr.
1009168
für Durchmesser
14
1015 15 G
Art.Nr.
1009184
für Durchmesser
15
1015 16 G
Art.Nr.
1009192
für Durchmesser
16
1015 17 G
Art.Nr.
1009206
für Durchmesser
17
1015 18 G
Art.Nr.
1009214
für Durchmesser
18