Befestigungsschelle 1015, mittel
Art.Nr. 1009060 | EAN 4012195007692
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 9mm für Durchmesser 9 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 6,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 9 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 mm Höhe 8 mm Länge 16 mm Maß A 7 mm Maß b 12 mm Maß D 9 mm Maß H 8 mm Maß L 16 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1015 9 G / 1009060 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 1015 9 G / 1009060 , 0.06MB , pdf