Befestigungsschelle 1015, mittel
Art.Nr. 1009044 | EAN 4012195007579
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 12 mm Dimension 7mm für Durchmesser 7 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 6 mm Kunststoffummantelt nein Länge 16 mm Lochgröße 6,5 mm Maß A 7 mm Maß b 12 mm Maß D 7 mm Maß H 6 mm Maß L 16 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 7 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1015 7 G / 1009044 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung 1015 7 G / 1009044 , 0.06MB , pdf