Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Con D/
Zubehör/
…
/
Befestigungsschelle 604, leicht
Befestigungsschelle 604, leicht
Art.Nr. 1003372 | EAN 4012195001874



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | einlappig |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,03 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 37mm |
für Durchmesser | 37 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | 5,5 x 7 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |
Nenndurchmesser | 37 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 14 mm |
---|---|
Höhe | 34 mm |
Länge | 56 mm |
Maß A | 7,5 mm |
Maß b | 14 mm |
Maß d | 5,5 mm |
Maß D | 37 mm |
Maß e | 7 mm |
Maß H | 34 mm |
Maß L | 56 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
604 3 G
3
1003038
604 4 G
4
1003046
604 5 G
5
1003054
604 6 G
6
1003062
604 7 G
7
1003070
604 8 G
8
1003089
604 9 G
9
1003097
604 10 G
10
1003100
604 11 G
11
1003119
604 12 G
12
1003127
604 13 G
13
1003135
604 16 G
16
1003178
604 19 G
19
1003194
604 20 G
20
1003208
604 21 G
21
1003216
604 23 G
23
1003232
604 25 G
25
1003259
604 28 G
28
1003283
604 32 G
32
1003321
604 35 G
35
1003356
604 37 G
37
1003372
604 40 G
40
1003402
604 47 G
47
1003461
für Durchmesser
604 3 G
Art.Nr.
1003038
für Durchmesser
3
604 4 G
Art.Nr.
1003046
für Durchmesser
4
604 5 G
Art.Nr.
1003054
für Durchmesser
5
604 6 G
Art.Nr.
1003062
für Durchmesser
6
604 7 G
Art.Nr.
1003070
für Durchmesser
7
604 8 G
Art.Nr.
1003089
für Durchmesser
8
604 9 G
Art.Nr.
1003097
für Durchmesser
9
604 10 G
Art.Nr.
1003100
für Durchmesser
10
604 11 G
Art.Nr.
1003119
für Durchmesser
11
604 12 G
Art.Nr.
1003127
für Durchmesser
12
604 13 G
Art.Nr.
1003135
für Durchmesser
13
604 16 G
Art.Nr.
1003178
für Durchmesser
16
604 19 G
Art.Nr.
1003194
für Durchmesser
19
604 20 G
Art.Nr.
1003208
für Durchmesser
20
604 21 G
Art.Nr.
1003216
für Durchmesser
21
604 23 G
Art.Nr.
1003232
für Durchmesser
23
604 25 G
Art.Nr.
1003259
für Durchmesser
25
604 28 G
Art.Nr.
1003283
für Durchmesser
28
604 32 G
Art.Nr.
1003321
für Durchmesser
32
604 35 G
Art.Nr.
1003356
für Durchmesser
35
604 37 G
Art.Nr.
1003372
für Durchmesser
37
604 40 G
Art.Nr.
1003402
für Durchmesser
40
604 47 G
Art.Nr.
1003461
für Durchmesser
47