Befestigungsschelle 604, leicht
Art.Nr. 1003356 | EAN 4012195001812
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEinlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 14 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0231 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 35mm für Durchmesser 35 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 30 mm Kunststoffummantelt nein Länge 54 mm Lochgröße 5,5 x 7 mm Maß A 8,75 mm Maß b 14 mm Maß d 5,5 mm Maß D 35 mm Maß e 7 mm Maß H 30 mm Maß L 54 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 35 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 604 35 G / 1003356 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung 604 35 G / 1003356 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung 604 35 G / 1003356 , 0.09MB , pdf