Befestigungsschelle 604, leicht
Art.Nr. 1003283 | EAN 4012195001751
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 15 mm Dimension 28mm für Durchmesser 28 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 24,8 mm Kunststoffummantelt nein Länge 45 mm Lochgröße 4,5 x 6 mm Maß A 7 mm Maß b 15 mm Maß D 28 mm Maß d 4,5 mm Maß e 6 mm Maß H 24,8 mm Maß L 45 mm Maß t 1 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 28 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 604 28 G / 1003283 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 604 28 G / 1003283 , 0.06MB , pdf