Befestigungsschelle 604, leicht
Art.Nr. 1003208 | EAN 4012195001577
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 20mm für Durchmesser 20 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 4,5 x 6 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 20 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 10 mm Höhe 18 mm Länge 35 mm Maß A 6,3 mm Maß b 10 mm Maß D 20 mm Maß d 4,5 mm Maß e 6 mm Maß H 18 mm Maß L 35 mm Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 604 20 G / 1003208 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 604 20 G / 1003208 , 0.06MB , pdf