Befestigungsschelle 604, leicht
Art.Nr. 1003135 | EAN 4012195001393
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 13mm für Durchmesser 13 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 4,5 x 6 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 13 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 10 mm Höhe 11,5 mm Länge 27 mm Maß A 6 mm Maß b 10 mm Maß d 4,5 mm Maß D 13 mm Maß e 6 mm Maß H 11,5 mm Maß L 27 mm Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 604 13 G / 1003135 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 604 13 G / 1003135 , 0.06MB , pdf