Befestigungsschelle 604, leicht
Art.Nr. 1003100 | EAN 4012195001218
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEinlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 8 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,49 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 10mm für Durchmesser 10 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 9 mm Kunststoffummantelt nein Länge 22 mm Lochgröße 4,5 x 6 mm Maß A 5 mm Maß b 8 mm Maß D 10 mm Maß d 4,5 mm Maß e 6 mm Maß H 9 mm Maß L 22 mm Maß t 0,7 mm Materialstärke 0,7 mm Nenndurchmesser 10 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 604 10 G / 1003100 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung 604 10 G / 1003100 , 0.06MB , pdf