Befestigungsschelle 604, leicht
Art.Nr. 1003070 | EAN 4012195001034
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 8 mm Dimension 7mm für Durchmesser 7 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 6,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 19,5 mm Lochgröße 4,5 x 6 mm Maß A 5 mm Maß b 8 mm Maß d 4,5 mm Maß D 7 mm Maß e 6 mm Maß H 6,5 mm Maß L 19,5 mm Maß t 0,7 mm Materialstärke 0,7 mm Nenndurchmesser 7 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 604 7 G / 1003070 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 604 7 G / 1003070 , 0.06MB , pdf