Startseite

Befestigungsschelle 604, leicht

Art.Nr. 1003062 | EAN 4012195000976

Beschreibung

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführungeinlappig
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0034 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension6mm
für Durchmesser6
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Lochgröße4,5 x 6 mm
Materialstärke0,7 mm
Nenndurchmesser6 mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite8 mm
Höhe5,2 mm
Länge17,5 mm
Maß A5 mm
Maß b8 mm
Maß d4,5 mm
Maß D6 mm
Maß e6 mm
Maß H5,2 mm
Maß L17,5 mm
Maß t0,7 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

für Durchmesser
604 3 G
Art.Nr.
1003038
für Durchmesser
3
604 4 G
Art.Nr.
1003046
für Durchmesser
4
604 5 G
Art.Nr.
1003054
für Durchmesser
5
604 6 G
Art.Nr.
1003062
für Durchmesser
6
604 7 G
Art.Nr.
1003070
für Durchmesser
7
604 8 G
Art.Nr.
1003089
für Durchmesser
8
604 9 G
Art.Nr.
1003097
für Durchmesser
9
604 10 G
Art.Nr.
1003100
für Durchmesser
10
604 11 G
Art.Nr.
1003119
für Durchmesser
11
604 12 G
Art.Nr.
1003127
für Durchmesser
12
604 13 G
Art.Nr.
1003135
für Durchmesser
13
604 16 G
Art.Nr.
1003178
für Durchmesser
16
604 19 G
Art.Nr.
1003194
für Durchmesser
19
604 20 G
Art.Nr.
1003208
für Durchmesser
20
604 21 G
Art.Nr.
1003216
für Durchmesser
21
604 23 G
Art.Nr.
1003232
für Durchmesser
23
604 25 G
Art.Nr.
1003259
für Durchmesser
25
604 28 G
Art.Nr.
1003283
für Durchmesser
28
604 32 G
Art.Nr.
1003321
für Durchmesser
32
604 35 G
Art.Nr.
1003356
für Durchmesser
35
604 37 G
Art.Nr.
1003372
für Durchmesser
37
604 40 G
Art.Nr.
1003402
für Durchmesser
40
604 47 G
Art.Nr.
1003461
für Durchmesser
47