Befestigungsschelle 604, leicht
Art.Nr. 1003054 | EAN 4012195000914
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 5mm für Durchmesser 5 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 4,5 x 6 mm Materialstärke 0,7 mm Nenndurchmesser 5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 7 mm Höhe 4,5 mm Länge 16,5 mm Maß A 5 mm Maß b 7 mm Maß D 5 mm Maß d 4,5 mm Maß e 6 mm Maß H 4,5 mm Maß L 16,5 mm Maß t 0,7 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 604 5 G / 1003054 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 604 5 G / 1003054 , 0.06MB , pdf