Die neuen OBO Unterputzdosen
Qualität und Geschwindigkeit neu definiert
Mit innovativen Produktdetails sorgen die OBO Unterputzdosen für Zeitersparnis und Arbeitserleichterung auf jeder Baustelle. Für ihre Herstellung verwenden wir mit einem 80%igen Materialanteil ein Rezyklat, welches vollständig aus Gehäusen von Altbatterien gewonnen wird. Das 100% halogenfreie Material der Unterputzdosen sorgt für extra Sicherheit im Brandfall, da so die Entstehung von giftigen Rauchgasen verringert wird.

Vorteile der Unterputzdosen
- Nachhaltige Produktion
Gefertigt aus hochwertigen Rezyklaten mit einem Recycling-Materialanteil von 80% - Halogenfreies Material
Rauchgasarm, korrosionsarm, sicher. - Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
Der Bajonettverschluss ist beidseitig koppelbar und sorgt so für maximale Flexibilität und eine schnellere Installation. Es braucht nur eine kleine Drehbewegung, um die Unterputzdosen äußerst stabil miteinander zu verbinden.
- Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
Spart Zeit bei der Auswahl: Für eine einfache Entscheidung sorgen die beschrifteten Leitungs- und Rohreinführungen. - Membraneinführungen aus TPE
Die luftdichten Unterputzdosen überzeugen mit speziellen Membraneinführungen aus Thermoplastischem Elastomer (TPE). Einfach mit Leitungen und Rohren zu durchstechen, machen sie zusätzliches Werkzeug überflüssig. - 4 x 3 Schraubdome
4 Schraubdome mit 3 Bohrungen ermöglichen stets eine genaue Ausrichtung und exakte Befestigung des Gerätes. Auch dann, wenn das Eingipsen mal nicht hundertprozentig gelungen ist.