Runde Bodensteckdose GES R2 - perfekt angepasst und vielseitig verwendbar
Vorteile der Bodensteckdose GES R2
- schlicht, hochwertig, extrem belastbar
- kleine, punktuelle Versorgungspunkte
- verschiedene Deckelvarianten schaffen perfekte Anpassung an jeweilige Raumsituation
- unauffällige Strom- und Datenversorgung aus dem Boden
- Schutzart IP66 für alle Deckelvarianten aus Metall
- Platz für zwei Modul 45-Einheiten und zwei Datentechnikanschlüsse
Häufige Fragen zur Bodensteckdose GES R2
Welche Grundtypen gibt es?
Außenmaß jeweils 140 mm Durchmesser
Klappdeckel mit Rastschieber
Tubus mit Griffbügel
Blinddeckel
Wie viele Installationsgeräte lassen sich in die Bodensteckdose GES R2 einbauen?
2 x Modul 45 | 2 x Datentechnik
Wie hoch muss der Bodenaufbau sein?
Die Mindesteinbauhöhe ab Oberkante Fußboden beträgt 85mm. Der Einbau kann in Estrichkonstruktionen oder im Doppel-und Hohlboden erfolgen. In Estrichkonstruktionen erfolgt der Einbau in einer nivellierbaren Estrichdose mit einem Nivellierbereich von 85 bis 130mm über eine einfache 3-Punkt-Nivellierung. Eine weitere Erhöhung mit Zubehör ist ebenfalls möglich.
Welche Arten der Bodenpflege sind möglich?
Bei der Bodenreinigung dichtet der Tubus den Installationsraum im geschlossenen Zustand gegen eindringendes Wasser ab. Ist der Tubusdeckel geöffnet, schützt eine Dichtung im unteren Ring die Installationsdose vor eindringendem Wasser.
Die Bodensteckdose GES R2 mit Tubus erfüllt damit die Anforderungen an Geräteeinsätze in nassgepflegten Böden nach der EN 50085-2-2. Auch die Bodensteckdose GES R2 mit Klappdeckel erfüllt in gänzlich geschlossenem Zustand diese Anforderungen für den Einsatz in nassgepflegten Räumen.