Geräteeinsätze GES - Vielseitige Leistungsträger
Häufige Fragen zu Geräteeinsätzen
Welche Grundtpen gibt es?
Wie viele Installationsgeräte lassen sich in die Geräteeinsätze einbauen?
Welche Arten der Bodenpflege sind möglich?
Die verschiedenen Geräteeinsätze lassen Trocken-, Feucht-, oder Nasspflege zu. Produkte für die Nasspflege sind auch für die maschinelle Bodenreinigung geeignet. Bei nassgepflegten Bodenbelägen sind auf Grund der aktuellen Anforderungen (aus der DIN EN 50085-2-2) Geräteeinsätze mit Tubus einzusetzen.
Wie verhalten sich Geräteeinsätze hinsichtlich Schallübertragung in Unterflur-Systemen?
Grundsätzlich sind Geräteeinsätze hinsichtlich ihrer Schallübertragung im gesamten Unterflur-System im Zusammenhang mit dem Bodensystem zu betrachten. OBO-Ackermann Unterflur-Systeme verschlechtern die Schallschutzeigenschaften eines Bodensystems nicht, wenn die von OBO empfohlenen Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden.