Architekten
Schnelleinstieg
OBO Produkte im Fokus
Unterstützung bei Ihrer täglichen Arbeit
OBO Produkte im Fokus
Die Vorteile unserer OBO-Produkte:
- Leitungsführungssysteme und Lösungen für die Elektroinstallation für Gebäude nach Maß
- Intelligente Leitungsführung entlang der Wand, unter der Decke und im Boden
- perfekte Anpassung an jeweiligen Raumbedarf / bei Nutzungsänderung
- Passendes Systemzubehör für Steckdosen, Daten- und Multimediatechnik
- seit Jahren bewährt
- Zertifizierte und geprüfte Produkte
- Form und Funktion vereint für eine sichere und intelligente Gebäudetechnik
Anfang 2006 übernahm OBO Bettermann den Bereich Cable-Management der Firma Ackermann und erweiterte damit seine Fachkompetenz im Bereich der Unterflur- und Leitungsführungs-Systeme. Seitdem sind die Produkte Ackermann made by OBO ein wichtiger Bestandteil des Sortiments von Elektroinstallationslösungen des Unternehmens.
OBO Planer-Symposium im Video
In einem unserer aktuellen Planer Symposien haben wir uns den Themen perfektes Arbeitsklima und der zeitgemäßen Planung im Gewerbe- und Bürobau gewidmet. Schauen Sie hier die Aufzeichnung des Symposiums mit unseren OBO-Experten Carsten Austinat und Frank Metzner an. Darin erfahren Sie, wie OBO zu einem perfekten Arbeitsklima im Gebäude beitragen kann, wie sich die elektrotechnische Kabelverlegung in die Gebäudearchitektur integrieren lässt und welche Anforderungen Kabelverlegesysteme im modernen Gewerbe- und Bürobau erfüllen müssen.
Unterflur-Systeme
Bodensteckdosen und Bodentanks
Ihre Vorteile im Überblick:
- seit Jahren bewährt in der Büroinstallation, bei Altbausanierungen, Ausstellungflächen und öffentliche Bauten
- für trocken-, feucht- und nassgepflegte Bodenbeläge
- für die Versorgung mit Strom, sowie Daten- und Multimediatechnik aus der Mitte des Raumes
- bis zu 12 Modul 45-Geräte in einem Bodentank
Runde Bodensteckdose GES R2
- schlicht, hochwertig, belastbar, vielseitig – das ist GES R2
- Platz für 2 Modul 45-Geräte und 2 Datentechnikanschlüsse
- einfache Konfiguration dank des modularen Aufbaus
Quadratische Bodensteckdose UDHOME
- dezent, einbaufertig, leistungsstark, universell – so ist UDHOME
- Platz für 2 bis 12 Modul 45-Geräte
- für alle schnittfesten Bodenbeläge, ob trocken- oder nassgepflegt
Geräteeinsätze GES
- DIE flexible Lösung für unterschiedliche Raumnutzungen – das sind OBOs GES Geräteeinsätze
- mit Ausführungen aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl
- Schallschutzeigenschaften eines Bodensystems bleiben gewahrt
Kassetten
- hohe Qualität und perfekte Anpassbarkeit – die Kassetten von OBO Bettermann
- auf Höhe des Fußbodens nivellierbar und in speziellen Ausführungen erhältlich
- entkoppelbare Variante zur Verhinderung von Trittschallübertragung
Offenes Bürstenleistenkanal-System OKB
- unscheinbar, flexibel, ästhetisch – das zeichnet OBOs Offenes Bürstenleistenkanalsystem aus
- der unauffälligste Zugang zu Strom- und Datenleitungen in jeder Umgebung
- statt Steckdosen an der Wand, unauffällige Stromversorgung aus einer schmalen Bürstenleiste
Planungsrelevante Informationen für Unterflur-Systeme
Leitungsführungs-Systeme
Offene Brüstungskanäle
- praktisch, vielseitig, flexibel – so sind die Rapid Brüstungskanäle
- verschiedene Ausführungen und zahlreiche Formteile für alle Formen der Stromversorgung
- halogenfreie und antibakterielle Varianten
Verdeckte Brüstungskanäle
- außen puristisch, innen geräumig – das sind die GAD Geräteeinbaukanäle
- mit geradem, konvexem oder geschwungenem Deckel
- für besondere Akzente können LED-Bänder in den Kanälen sorgen
Installationssäulen
- Versorgung genau da, wo sie gebraucht wird
- variable Ausstattung mit Modul 45- oder handelsüblichen Steckdosen
- optimale Anpassung an Umgebung
Kabeltrag-Systeme
Kabelrinnen RKS Magic, MKS Magic und SKS Magic
- schlicht, funktional, robust – das sind die Kabelrinnen Magic
- einzigartige, patentierte Steckverbindungen zur schnellen Installation
- alle Ausführungen können in sämtlichen RAL-Tönen pulverbeschichtet werden
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme
Elektroinstallationsrohre
- minimalistischen, technischen Charme – das versprühen OBOs Elektroinstallationsrohre
- präzisionsgelaserte Rohre für moderne Einrichtungen
- in verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Oberflächen erhältlich
Einbaugeräte-Systeme
Einbaugeräte Modul 45
- viel Nutzen auf engstem Raum – das bieten OBOs Einbaugeräte des Modul45
- Oberflächen bündig einbaubar
- für jeden Anwendungsfall die passende Lösung
OBO auf der ARCHITECT@WORK
November 2024
Ansprechpartner/Kontaktmöglichkeit
Ihr direkter Kontakt bei OBO zum Thema Architekten
![Andre Suntrup Kontakt](/fileadmin/default/_processed_/d/3/csm_Andre_Suntrup_Kontakt_445c3db376.jpg)