• Pressemeldungen
  • Pressemeldungen zu Produkten

Neue Generation IsCon®‐Leitungen

Um nach einem Blitzeinschlag gefährliche Überschläge zwischen leitfähigen Teilen (Elektroanlagen, Rohrleitungen usw.) zu verhindern, ist die Einhaltung des Trennungsabstandes bei der Planung und Realisierung einer Blitzschutzanlage eine wichtige Forderung.

Die neuen isCon®‐Leitungen vom Typ isCon Basic, Professional, Professional+ und Premium halten für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle die jeweils notwendigen Trennungsabstände von 45‐ bis 90 cm ein (gemäß VDE 0185‐305‐3).

Speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebungen ist die isCon®‐Leitung Professional+ entwickelt worden. Mit ihrem normativen Leitungsquerschnitt von 23 mm erfüllt die Professional+ die Anforderungen der VDE 0185‐561‐2 (IEC/ EN 62561‐2) und kann mit allen Klemmen und Haltern der übrigen Leitungen des isCon®‐Portfolios montiert werden. Zahlreiche Blitzstromprüfungen nach VDE 0185‐561‐1 (IEC/ EN 62561‐1) sowie nach IEC TS 62561‐8 mit bis zu 200 kA (10/350) bestätigen einen sicheren Einsatz in allen Blitzschutzklassen. Ein zusätzlicher grauer Außenmantel gewährleistet zudem nach VDE 0185‐305‐3 (IEC/ EN 62305‐3) den Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.

Die hochspannungsfeste, isolierte Leitung isCon® ist die moderne Lösung für Planer und Errichter von Blitzschutz‐Systemen, um notwendige Trennungsabstände sicher einzuhalten.

Downloads