Adapter für den Spannungsabgriff im netzseitigen Anschlussraum
Ein Adapter für alle Geräte der MCF-NAR-Serie von OBO
Menden. Der neue Adapter MCF-NAR-SMG ermöglicht einfache und platzsparende Spannungsabgriffe im netzseitigen Anschlussraum für den Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) und den Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) nach VDE-AR-N 4100. Der Adapter ist nachrüstbar für alle Geräte der MCF-NAR-Serie und kann einfach auf den montierten Kombiableiter für 40-mm-Sammelschienen aufgesteckt werden. Eine Sicherungsschraube verhindert unerwünschtes Lösen des Adapters. Über Federkontakte können die Adern leicht angeschlossen werden, für den Anschluss am APZ und im RfZ liegen zwei Buchsenstecker bei. Die eingesetzte 5-A-Feinsicherung ist austauschbar und verfügt über ein Bemessungsausschaltvermögen von 25 kA.