close

Sie befinden sich möglicherweise auf der falschen Internetpräsenz von OBO-Bettermann. Sie können zu folgenden Landesvarianten wechseln:

Kontakt

OBO weltweit

Wir verbinden globales Handeln mit lokaler Kompetenz
Jeder Kunde ist wichtig. Jedes Projekt ist bedeutsam. Egal, ob es sich um einen Großauftrag oder die Nachinstallation eines Überspannungsschutz-Gerätes handelt. Ob vor der Haustür oder in Übersee. Verbindliche Partnerschaft ist die Basis unseres Handelns: heute und morgen. Global denken, weltweit vor Ort sein, immer nah bei unserem Kunden. Dafür stehen wir täglich ein – auf den Baustellen rund um den Globus. In über 60 Ländern weltweit ist OBO mit Niederlassungen und Vertretungen präsent.
  • Produktionsstandort
  • Tochtergesellschaft
  • Vertretung/Repräsentanz
  • Oman

    OBO Bettermann MEA
    Office 402 - Building 1E
    Dubai Airport Free Zone
    P. O. Box 371148
    Dubai

    Tel.: +971 4 26 68 726
    Tel.: +971 50 65 28 680
    Fax: +971 4 26 68 726

    Email: salesmea@obo.de

  • Bahrain

    OBO Bettermann MEA
    Office 402 - Building 1E
    Dubai Airport Free Zone
    P. O. Box 371148
    Dubai

    Tel.: +971 4 26 68 726
    Tel.: +971 50 65 28 680
    Fax: +971 4 26 68 726

    Email: salesmea@obo.de

  • Iran

    Headquarter Iran

    Unit 9, 1st Floor, No 6, 2nd Street, Gandi Street, Tehran.

    Tel.: +98 21 88796080
    Mob.: +98 9120152818

    fazli.mohamadreza@obo.ir

     

    Bahman Emertat Nirou Ltd (OBO Iran)
    Apt. 302, 3rd Floor,
    8-12 Vanak St. ( Pasaj Vanak ) , Vanak Sq.,
    Tehran, Iran

    Tell : 021-86081325
    Fax: 021-86081349

    fazli.mohamadreza@obo.ir

     

    SEPAHAN ELECTRIC

    294, Lalehzar Jonoubi Ave.
    1144617441 Tehran

    Tel.: +98 21 33 11 76 42
    Fax: +98 21 33 11 70 09

    amirhossein.jaberansari@sepahanelectric.com
    www.sepahanelectric.com

     

    BORNIKA CO.

    Unit 17, 5th Floor, No. 40, Sarhang Sakhaee Street
    1136834844 Tehran

    Tel.: +98 21 667 543 21
    Fax: +98 21 667 147 00

    info@bornika.co
    www.bornika.ir

  • Deutschland

    OBO BETTERMANN GmbH und Co. KG
    Hüingser Ring 52
    D-58710 Menden
    Postfach 1120
    D-58694 Menden

    Tel.: +49 (0)2373-89-0
    Fax: +49 (0)2373-89-238

    info@obo.de
    www.obo.de

  • Saudi-Arabien

    OBO Bettermann MEA
    Office 402 - Building 1E
    Dubai Airport Free Zone
    P. O. Box 371148
    Dubai

    Tel.: +971 4 26 68 726
    Tel.: +971 50 65 28 680
    Fax: +971 4 26 68 726

    Email: salesmea@obo.de

  • Argentinien

    Commercial representative OBO Bettermann

    Fabián A. Balerdi
    Av. Maipú 1329 6° Piso Of. „41“
    B1638ABA Vicente López
    Buenos Aires

    Tel.: +54 11 5263 0203
    Tel.: +54 9 11 3117 3636

    info@obo-bettermann.com.ar
    www.obo-bettermann.com

  • Australien

    Cabling Direct
    PO Box 1479
    Green Valley NSW 2168

    Tel.: +61 300 760 566

    info@cablingdirect.com.au
    www.cablingdirect.com.au

  • Österreich

    OBO BETTERMANN Austria GmbH
    Hetmanekgasse 16
    1230 Wien

    Tel.: +43 (0) 1 616 75 70
    Fax: +43 (0) 1 616 75 05

    info.wien@obo.at
    www.obo.at

  • Azerbaijan

    OBO Bettermann Ltd.Şti
    Çerkeşli; Kocaeli Gebze VI (İmes)
    Makine İhtisas OSB Mahallesi
    5. Cadde No: 9
    41455 DİLOVASI – KOCAELİ

    Tel.: +90 262 290 90 29
    Fax: +90 262 290 90 49

     

  • Belgien

    OBO BETTERMANN n.v./s.a.
    Bist 14
    B-2630 Aartselaar

    Tel.: +32 (0) 3 870 74 00
    Fax: +32 (0) 3 887 40 00

    info@obo.be
    www.obo.be

  • Weißrussland

    OBO Bettermann, FLLC
    Academika Kuprevicha Str.3-47
    1-st floor
    220141 Minsk Belarus
     
    Tel: +375 17 247 47 01
    Fax: +375 17 247 47 04
    Email.: obo@obo.by

  • Bolivien

    Bolivian Electric
    Av. Santa Cruz 392 esq.
    Virgen de Cotoca (2 Anillo)
    Santa Cruz de la Sierra

    Tel.: +591 3 3487575
    Fax: +591 3 3498300

    bolivian@bolivianelectric.com
    www.bolivianelectric.com.bo

  • Bosnien-Herzegowina

    OBO Betterman doo
    EUROPSKA 2
    22300 Stara Pazova

    Tel.: +381 (0) 22 21 50 346
    Fax: +381 (0) 22 21 50 339

    info@obo.rs
    www.obo.rs

  • Brasilien

    OBO BETTERMANN do Brasil
    Av. Pirelli, 995 – Éden
    18103-085 Sorocaba / SP

    Tel.: +55 15 3335 1382
    Fax: +55 15 3225 1789

    info@obo.com.br
    www.obo.com.br

  • Bulgarien

    OBO BETTERMANN Bulgaria egmbH
    Chelopeshko shosse Nr.15
    1839 Sofia

    Tel.: +359 2 892 30 00
    Fax: +359 2 892 30 01

    office@obo.bg
    www.obo.bg

  • Kambodscha

    OBO Bettermann South East Asia Pte Ltd
    Space @ Tampines
    18 Industrial Crescent #03-11
    Singapore 528605

    Registration No. : 201427710D

    Office: +65 6385 5805
    Mobile: +65 9091 65 28
    Mobile: +65 9091 65 27
    Email: info@obo-bettermann.com.sg

  • Chile

    Imatel Ltda.
    Los Coigues N° 701 Bodega 5
    Quilicura - Santiago de Chile

    Tel.: +562 739 28 54

    jaime.zamorano@imatel.cl
    www.imatel.cl

    EECOL Electric Chile
    14 de la fama 2761 Conchalí
    Quilicura - Santiago de Chile

    Tel.: +562 262 04 200

    santiago@eecol.cl
    www.eecol.cl

  • China

    OBO CHINA LTD.
    F/1B (Warehouse),F/5b (Office) Building
    9 No.99 Xiunan Street,
    Xinxiu Industrial Estate Luohu District,
    Shenzhen Guangdong P.R. China
    (518001)

    Tel.: +86 755 2518 1973
    Fax: +86 755 8241 0807

    www.obo.com.cn

  • Kolumbien

    DixPro Ltda.
    Calle 48 No. 73
    38 Barrio Normandía Occidental
    Bogota D.C.

    Tel.: +57 1 295 0859
    Tel.: +57 310 858 5122

    comercial@dixpro.com
    www.dixpro.com

  • Costa Rica

    Representante Técnico Comercial OBO Bettermann Oscar Witzig
    Casilla 16 01 0721
    Puyo - Prov. Pastaza
    Ecuador

    Tel.: +593 3 231 2963

    witzig.oscar@obo.ec
    www.obo-bettermann.com

  • Kroatien

    OBO BETTERMANN d.o.o.
    Gospodarska ulica 1/B
    42202 Trnovec Barolovecki

    Tel.: +385 42 215 780
    Fax: +385 42 215 797

    info@obo.hr
    www.obo.hr

  • Dänemark

    OBO Bettermann ApS
    Tingvej 1
    4000 Roskilde

    Tel.: +45 70 20 25 23
    Tel.: +45 61 13 19 19
    Fax: +45 70 20 25 43

    info@obo.dk
    www.obo.dk

  • Ecuador

    Representante Técnico Comercial OBO Bettermann Oscar Witzig
    Casilla 16 01 0721
    Puyo - Prov. Pastaza
    Ecuador

    Tel.: +593 3 231 2963

    witzig.oscar@obo.ec
    www.obo-bettermann.com

  • USA

    OBO Bettermann of North America Inc.
    411 Yerkes Rd.
    King of Prussia, PA 19406
    Tel.: +1 800 459 7375
    Fax: +1 610 768 8858

    sales@obous.com
    www.obous.com

  • Ägypten

    Aldawlia-IEC Maher Shebita and Co.
    P.O Box : 89 Giza
    36 Roshdi St-down town Cairo

    Tel.:+202 23961507/8
    Fax: 202 23958333

    www.iec-egypt.com
    info@iec-egypt.com

  • Vereinigte Arabische Emirate

    OBO Bettermann MEA
    Office 402 - Building 1E
    Dubai Airport Free Zone
    P. O. Box 371148
    Dubai

    Tel.: +971 4 26 68 726
    Tel.: +971 50 65 28 680
    Fax: +971 4 26 68 726
    Email: salesmea@obo.de

  • Slowakei

    OBO BETTERMANN s.r.o.
    Vinicnianska cesta 13
    902 01 Pezinok

    Tel.: +421 (0) 33 648 62 22
    Fax: +421 (0) 33 648 62 20

    info.@obo.sk
    www.obo.sk

  • Slowenien

    OBO BETTERMANN d.o.o.
    Gospodarska ulica 1/B
    42202 Trnovec Barolovecki

    Tel.: +385 42 215 780
    Fax: +385 42 215 797

    info@obo.hr
    www.obo.hr

  • Spanien

    OBO BETTERMANN S.A.

    Parque Empresarial de Argame
    C/ Mostayal, D-13
    E-33163 Argame-Morcín
    Asturias

    Tel.: +34 985 796 968

    Fax: +34 985 796 949

    info@obo.es
    www.obo.es

    DELEGACIÓN MADRID
    C/Casas de Miravete Nº 22
    Edificio B. Planta 4ª. Oficina 4.
    28031 Madrid

    DELEGACIÓN BARCELONA
    Av. Cerdenyola 79-81, 5ª Planta – Oficina nº 8
    08172 Sant Cugat del Vallès - Barcelona

    DELEGACIÓN VALENCIA
    Plaza Alqueria de Culla 4, Oficina 703
    46910 Alfafar – Valencia

    DELEGACIÓN BILBAO
    C/Las Mercedes nº 25 6ª Planta Dpto.2
    48930 Las Arenas – Getxo

    DELEGACIÓN A CORUÑA
    Polígono industrial de la Grela
    C/Copérnico 6. Planta 1. Despacho D7.
    15008 A Coruña

    DELEGACIÓN SEVILLA
    Parque Empresarial Nuevo Torneo
    C/Astronomía,1 Torre 1,Planta 4ª Módulo 11
    41005 SEVILLA

  • Estland

    OBO BETTERMANN OÜ
    Läike tee 20
    75312 Peetri
    Rae vald, Harjumaa

    Tel.: +372 651 987 0
    Fax: +372 651 987 8

    obo@obo.ee
    www.obo.ee

  • Philippinen

    RVF Power Solution, Corp.
    No. 81 Sitio Ibayo, Sto. Rosario,
    Paombong, Bulacan

    Tel.: +632 899 5336

    rvfpowersolution@gmail.com

  • Finnland

    OBO BETTERMANN Finland Oy
    Ruosilantie 18
    00390 Helsinki

    Tel.: +358 (0) 207 417 500
    Fax: +358 (0) 207 417 501

    info@obo.fi
    www.obo.fi

  • Frankreich

    OBO BETTERMANN France S.A.S.U
    ZI des Béthunes 34
    Avenue du Fief
    95310 St Ouen l'Aumône

    OBO BETTERMANN SASU
    5 rue des Imprimeurs
    67118 Geispolsheim

    Email: info@obo.fr

    OBO BETTERMANN SASU
    Zone Actisud
    90 Chemin du Ruisseau Mirabeau
    13016 Marseille

    Tel.: +33 (0) 4 91 78 89 30
    Fax: +33 (0) 4 91 78 18 40
    Email: info@obo.fr

    OBO BETTERMANN SASU
    8 Rue Paul Beaupère
    44300 Nantes

    Tel.: +33 (0) 2 28 44 19 50
    Fax: +33 (0) 2 28 44 19 51
    Email: info@obo.fr

    OBO BETTERMANN SASU
    Cergy Pontoise CEDEX
    2-4 Avenue Ile de France
    95310 Saint Ouen l?Aumône

    Tel.: +33 (0) 1 34 40 70 20
    Fax: +33 (0) 1 34 40 70 29
    Email: info@obo.fr

    OBO BETTERMANN SASU
    85 Rue du Ruisseau
    38070 Saint Quentin Fallavier

    Tel.: +33 (0) 4 74 95 35 56
    Tel.: +33 (0) 4 74 95 30 01
    Fax: +33 (0) 4 74 95 30 01
    Email: info@obo.fr

    OBO BETTERMANN SASU
    Le Polaris
    8 Allée Paul Harris
    31200 Toulouse

    Tel.: +33 (0) 5 34 26 04 26
    Fax: +33 (0) 5 34 26 04 27
    Email: info@obo.fr

     

  • Griechenland

    KAFKAS SA
    1st km Markopoulou Av,
    19002 Peania-Athens

    Tel.: +30 216 300 3333
    Fax: +30 216 300 3100

    customercare@kafkas.gr
    www.kafkas.gr

  • Guatemala

    Representante Técnico Comercial OBO Bettermann Oscar Witzig
    Casilla 16 01 0721
    Puyo - Prov. Pastaza
    Ecuador

    Tel.: +593 3 231 2963

    witzig.oscar@obo.ec
    www.obo-bettermann.com

  • Honduras

    Representante Técnico Comercial OBO Bettermann Oscar Witzig
    Casilla 16 01 0721
    Puyo - Prov. Pastaza
    Ecuador

    Tel.: +593 3 231 2963

    witzig.oscar@obo.ec
    www.obo-bettermann.com

  • Ungarn

    OBO BETTERMANN Kft.
    2347 Bugyi
    Alsóráda 2

    Tel.: +36 29 34 90 0
    Fax: +36 34 91 00

    info@obo.hu
    www.obo.hu

  • Indien

    OBO Bettermann India Pvt Ltd
    A-51, SIPCOT Industrial Growth Centre
    Oragadam, Sriperumbudhur Taluk
    Kancheepuram – 602 105
    Tamil Nadu

    Tel. : +91 44 4358 9411
    Fax : +91 44 4358 9410

    sales@oboindia.com
    www.oboindia.com

  • Indonesien

    P.T. Interprima Indocom
    Jl. Kaji No. 53-55, Jakarta 10130
    P.O. Box 1604, Jakarta 10016

    Tel.: +62 21 6328223
    Fax. +62 21 6327750

    info@interprima.co.id
    www.interprima.co.id

  • Iran

    Headquarter Iran

    Unit 9, 1st Floor, No 6, 2nd Street, Gandi Street, Tehran.

    Tel.: +98 21 88796080
    Mob.: +98 9120152818

    fazli.mohamadreza@obo.ir

     

    Bahman Emertat Nirou Ltd (OBO Iran)
    Apt. 302, 3rd Floor,
    8-12 Vanak St. ( Pasaj Vanak ) , Vanak Sq.,
    Tehran, Iran

    Tell : 021-86081325
    Fax: 021-86081349

    fazli.mohamadreza@obo.ir

     

    SEPAHAN ELECTRIC

    294, Lalehzar Jonoubi Ave.
    1144617441 Tehran

    Tel.: +98 21 33 11 76 42
    Fax: +98 21 33 11 70 09

    amirhossein.jaberansari@sepahanelectric.com
    www.sepahanelectric.com

     

    BORNIKA CO.

    Unit 17, 5th Floor, No. 40, Sarhang Sakhaee Street
    1136834844 Tehran

    Tel.: +98 21 667 543 21
    Fax: +98 21 667 147 00

    info@bornika.co
    www.bornika.ir

  • Irland

    Core Electrical Limited
    17b Goldenbridge Industrial Estate,
    Tyrconnell Road, Inchicore
    Dublin 8

    Tel.: +353 (0) 1 453 7033
    Fax: +353 (0)1 453 8911

    info@coreelectrical.ie
    www.coreelectrical.ie

    Marlin Electrical Ltd
    10 Vesey Place,Monkstown
    Dun Laoghaire, Co.
    Dublin

    Tel.: +353 1 2807205
    Fax: +353 1 2807776

    connor@marlinent.ie

  • Island

    Smith & Norland
    Noatuni 4
    105 Reykjavik

    Tel.: +354 520 3000
    Fax: +354 520 3011

    sminor@sminor.is
    www.sminor.is

  • Israel

    Ambel Electrical Engineering Ltd.
    Haamal St. 17, Park Afek, P.O.B 11682
    Rosh Haayin 4809256

    Tel.: +972 3 933 61 80
    Fax: +972 3 933 61 88

    office@ambel.co.il
    www.ambel.co.il

  • Italien

    OBO BETTERMANN S.r.l.
    Via Ferrero 16
    10098 Rivoli Cascine Vica (Torino)

    Tel.: +39 011 95 48 811
    Fax: +39 011 95 48 899

    info@obo.it
    www.obo.it

  • Japan

    EU Tech Corp.
    3-4-2 Okada, Samukawa-machi
    Kanagawa-ken

    Tel.: +81 467 40 4666
    Fax: +81 467 72 5668

    eyeson@eyeson.jp
    www.eyeson.jp

  • Katar

    OBO Bettermann MEA
    Office 402 - Building 1E
    Dubai Airport Free Zone
    P. O. Box 371148
    Dubai

    Tel.: +971 4 26 68 726
    Tel.: +971 50 65 28 680
    Fax: +971 4 26 68 726

    Email: salesmea@obo.de

  • Kasachstan

    OBO BETTERMANN LLP
    Tole Bi str. 304
    050031, Almaty
    Kazakhstan

    Tel.: +7 727 225-14-14
    Fax: +7 727 238-14-38 (ext 102)

    info@obo-bettermann.kz
    www.obo-bettermann.kz

  • Kuwait

    OBO Bettermann MEA
    Office 402 - Building 1E
    Dubai Airport Free Zone
    P. O. Box 371148
    Dubai

    Tel.: +971 4 26 68 726
    Tel.: +971 50 65 28 680
    Fax: +971 4 26 68 726

    Email: salesmea@obo.de

  • Lettland

    OBO Bettermann SIA
    Piedrujas iela 7a
    Riga, LV1073

    Tel.: +371 67802050
    Fax: +371 67802051

    obo@obo.lv
    www.obo.lv

  • Libanon

    Garabed Ayanian & Sons
    Dora Round About
    P.O. Box 175-214
    Beirut

    Tel.: +961 1 25 52 22/3/4/5
    Fax: +961 1 26 3583

    ayanian@ayanian.com
    www.anayian.com

    AL-Bonian Group s.a.l.
    Al-Ghazaleh building Tayouneh
    P.O.Box 13
    Beirut – 6470

    Tel.: +961 1 385755
    Fax: +961 1 385714

    info@al-boniangroup.com
    www.al-boniangroup.com

  • Litauen

    OBO Bettermann UAB
    Meistru 8
    Vilnius 02189

    Tel.: +370 5 237 59 11
    Fax: +370 5 278 45 85

    obo@obo.lt
    www.obo.lt

  • Luxemburg

    marco zenner s.à r.l.
    4, rue de la Forêt
    8065 Bertrange

    Tel.: +352 441 5441
    Fax: +352 455 773

    contact@zenner.lu
    www.zenner.lu

  • Malaysia

    SUN POWER AUTOMATION SDN BHD
    Lot 1554, Kampung Jaya Industrial Area
    47000 Sungai Buloh, Selangor

    Tel.: +603 6157 7555
    Fax: +603 6157 7666

    sun_power_auto@yahoo.com
    www.sunpowerberhad.com.my

  • Mexiko

    IMEF Ingeniería y Mantenimiento Electrico

    Figueroa, Juncos #104
    Col. Villa de las Flores, 55710 Coacalco
    EDO de Mexico

    Tel.: +52 5875 7719

    www.imefmex.com.mx
    ventas@imefmex.com.mx

  • Nigeria

    Westside Supplies Nigeria Ltd.
    Mr.Biggs Building, Suite 2,
    First floor, First Avenue,
    Festac Town, Lagos

    Tel.: +234 1 599 0820
    Fax: +234 803 201 128 7

    westsider74@yahoo.com

  • Norwegen

    OBO BETTERMANN Norge AS
    Øvre Rælingsvei 176
    2008 Fjerdingby
    Postboks 36
    2025 Fjerdingby

    Tel.: +47 64 80 22 22
    Fax: +47 64 80 22 49

    info@obo-bettermann.no
    www.obo-bettermann.no

  • Neuseeland

    Mardag Holdings Limited
    Unit No 8
    17 Wall Place
    Tawa Wellington

    Tel.: +64 (0) 4 23 78 912
    Fax: +64 (0) 4 23 74 559

    info@mardag.co.nz

  • Niederlande

    OBO BETTERMANN B.V.
    Postbus 114, 3640 AC Mijdrecht
    Genieweg 44
    3641 RH Mijdrecht

    Tel.: +31 (0) 297 515700
    Fax: +31 (0) 297 515760

    info@obo-bettermann.nl
    www.obo-bettermann.nl

  • Panama

    Representante Técnico Comercial OBO Bettermann Oscar Witzig
    Casilla 16 01 0721
    Puyo - Prov. Pastaza
    Ecuador

    Tel.: +593 3 231 2963

    witzig.oscar@obo.ec
    www.obo-bettermann.com

  • Paraguay

    CCP Compania Comercial del Paraguay S.A.
    Av. República Argentina 2278
    Asunción

    Tel.: +595 21 553270

    info@ccp.com.py
    www.ccp.com.py

  • Peru

    Electro Enchufe S.A.C.
    Av. Oscar R. Benavides 405
    Cercado de Lima

    Tel.: +51 1 201 3760

    ventas@electroenchufeperu.com
    www.electroenchufe.com

  • Polen

    OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
    ul. Gierdziejewskiego 7
    02-495 Warszawa

    Tel.: + 48 22 101 1400
    Tel.: + 48 22 101 1410
    Fax: + 48 22 101 1401

    warszawa@obo.pl
    www.obo.pl

  • Portugal

    OBO Bettermann - Material para Instalações Eléctricas, Lda.
    Estrada Nacional Nº 249, Km 4,2
    Arm. A - Esq., Cabra Figa
    2635-047 Rio de Mouro

    Tel.: +351 219 253 220
    Fax: +351 219 151 429

    info@obo.pt
    www.obo.pt

  • Vereinigtes Königreich

    Trench Ltd.
    Broadwell Road
    Oldbury, West Midlands B69 4BQ

    Tel.: +44 (0) 121 544 7011
    Fax: +44 (0) 121 544 7721

    sales@trenchltd.com
    www.trenchltd.com

  • Tschechien

    OBO BETTERMANN Praha s.r.o.
    Modletice 81
    P.O. Box 96
    25101 Rícany u Prahy

    Tel.: +42 323 610 111
    Fax: +42 323 610 120

    info@obo.cz
    www.obo.cz

  • Rumänien

    OBO BETTERMANN Romania s.r.l.
    Strada Atomistilor nr. 10
    Magurele, jud. ILFOV
    077125 Magurele

    Tel.: +40 21 457 45 66
    Fax: +40 21 457 49 09

    info@obo.ro
    www.obo.ro

  • Russland

    OBO Bettermann Russia OOO
    Nauchnyj proezd 19, office 1, 8th floor
    117246 Moscow

    Tel.: +7 495 510 22 37
    Fax: +7 495 510 22 38

    obo.office@obo.com.ru
    www.obocom.ru

  • Südkorea

    Power SNT Co. Ltd.
    610, Halla-sigmavally II
    333-15 Seonsu-dong 2-ga
    Seondong-gu
    Seoul

    Tel.: +82 2 2269 0330
    Fax: +82 2 2269 9383

    sales@powersnt.com
    www.powersnt.com

  • Serbien

    OBO Betterman doo
    EUROPSKA 2
    22300 Stara Pazova

    Tel: +381 (0) 22 21 50 346
    Fax: +381 (0) 22 21 50 339

    info@obo.rs
    www.obo.rs

  • Syrien

    Licotec Farid Zein & Partner
    P.O. Box 1281
    SYR - Lattakia

    Tel.: +963 41 46 51 97
    Fax: +963 41 47 67 67

  • Singapur (HUB APAC)

    OBO Bettermann South East Asia Pte Ltd
    18 Tampines Industrial Crescent # 03-11
    Singapore 528605

    Tel.: +65 6385 5805

    info@obo-bettermann.com.sg
    www.obo-bettermann.com.sg

  • Sri Lanka

    SAW Engineering
    No 94, Level 2-1, 2nd Floor
    Udeshi Complex, Kiribathgoda

    Tel.: +94 11 2908 376
    Fax: +94 11 4925 5174

    sawengineering@wow.lk
    www.sawenineering.com

  • Südafrika
    O-line (Pty) Ltd - Head Office

    Reg. No. 1982/000082/07
    14/16 Prop Street
    Selby Ex t. 11
    Johannesburg 2001
    P.O Box 6457
    Johannesburg 2000
    South Africa
    Tel: (+27) 011-378-3700
    Fax: (+27) 011-493-0048
    email: o-line@o-line.com

    O-line Kwazulu-Natal
    Unit 1, Chelsea Road
    Industrial Park
    17 Chelsea Road
    New Germany 3610
    P.O. Box 2534
    New Germany 3620
    South Africa
    Tel: (+27) 031-705-6355
    Fax: (+27) 031-705-6358
    email: o-linekzn@o-line.com

    O-line Port Elizabeth
    26 Paterson Road
    North End
    Port Elizabeth 6001
    P.O. Box 1352
    Port Elizabeth 6000
    South Africa
    Tel: (+27) 041-486-3674
    Fax: (+27) 041-486-5463
    email: o-linepe@o-line.com

    O-line Pretoria
    The Willows Business Park
    219 Battery Street
    Silverton
    Pretoria
    P.O. Box 2039 Silverton
    0127
    South Africa
    Tel: (+27) 012-803-1803
    Fax: (+27) 012-803-1733
    email: o-linepta@o-line.com

    O-line Bloemfontein
    Cnr Frikkie Van Kraayenburg
    & Naude Du Toit Street
    New East-End
    Bloemfontein 9300
    P.O.Box 29809
    Danhof 9310
    Tel:(+27) 051-432-0707
    Fax: (+27) 051-432-0708
    email: o-linebfn@o-line.com

    O-line Cape Town
    Unit 2, 6 Thor Circle
    Viking Place
    Thornton 7460
    P.O. Box 506
    Eppindust 7475
    South Africa
    Tel: (+27) 021-531-9071
    Fax: (+27) 021-531-8092
    email: o-linecpt@o-line.com

    O-line Mocambique Limitada
    Reg. No. 2009/1001240/68
    Rua Beleluane
    Parcela 510
    Djuba, Matola-Rio
    Maputo
    Tel: (00) 258-217 30243
    Fax: (00) 258-217 30244
    e-mail: o-linemz@o-line.com

    OBO Ghana
    Reg. No CS036372016
    Plot No.53, Flower Pot,
    Spintex Road Accra Ghana
    Tel: (00) 233-5015 22488
    Fax: (00) 233-2441 94426
    e-mail: obo.ghana@obo-bettermann.com

  • Schweden

    OBO Bettermann AB
    Florettgatan 20
    254 67 Helsingborg

    Tel.: +46 (0) 42 38 82 00
    Fax: +46 (0) 42 38 82 01

    info@obobettermann.se
    www.obo-bettermann.se

  • Schweiz

    Bettermann AG
    Lochrütiried
    6386 Wolfenschiessen

    Tel.: +41 41 629 77 00
    Fax: +41 41 629 77 10

    info@bettermann.ch
    www.bettermann.ch

  • Thailand

    Powermatic Co. Ltd.
    50/1 Soi Tiwanon 40, Tiwanon Rd.,
    Thasai/Amphur Muang, Nonthaburi 11000

    Tel.: +66 (0) 2952 4400
    Fax: +66 (0) 2952 3899

    sales@powermatic.co.th
    www.powermatic.co.th

  • Türkei

    OBO Bettermann Ltd.Şti
    Çerkeşli; Kocaeli Gebze VI (İmes)
    Makine İhtisas OSB Mahallesi
    5. Cadde No: 9
    41455 DİLOVASI – KOCAELİ

    Tel.: +90 262 290 90 29
    Fax: +90 262 290 90 49

    info@obo.com.tr
    www.obo.com.tr

  • Ukraine

    OBO BETTERMANN Ukraine TOW
    Kyrylivska Str. 102
    04080 Kyiv

    Tel.: +38 044 494 3089
    Tel.: +38 044 494 4153
    Fax: +38 044 494 3089

    info@obo.com.ua
    www.obo.com.ua

  • Uruguay

    Commercial representative OBO Bettermann

    Fabián A. Balerdi
    Av. Maipú 1329 6° Piso Of. „41“
    B1638ABA Vicente López
    Buenos Aires

    Tel.: +54 11 5263 0203
    Tel.: +54 9 11 3117 3636

    info@obo-bettermann.com.ar
    www.obo-bettermann.com

  • Venezuela

    Representante Técnico Comercial OBO Bettermann Oscar Witzig
    Casilla 16 01 0721
    Puyo - Prov. Pastaza

    Tel.: +593 3 231 2963

    witzig.oscar@obo.ec
    www.obo-bettermann.com

  • Vietnam

    ESACO
    15 - 17 Tran Quoc Thao St., Ward 6,
    District 3
    Ho Chi Minh City,

    Tel.: +84 8 3930 3102
    Fax: +84 8 3930 3193

    info@esaco.com.vn
    http://esaco.com.vn