close

Sie befinden sich möglicherweise auf der falschen Internetpräsenz von OBO-Bettermann. Sie können zu folgenden Landesvarianten wechseln:

Leitungsführungs-Systeme

VK Verdrahtungskanäle System

Verdrahtungskanal in Anwendung im Schaltschrank

Die Verdrahtungskanäle aus dem System Dahl Kanal sorgen für eine saubere Verlegung von Kabeln im Schaltschrank.

Ein ungewöhnlich großes Spektrum mit Produkten in bekannt hoher Qualität: Die Verdrahtungskanäle aus dem erfolgreichen System Dahl Kanal sorgen für eine saubere Verlegung von Kabeln im Schaltschrank. Alle Kanäle sind aus bleifreiem Material gefertigt. Für optimale Sicherheit haben wir eine Auswahl halogenfreier Kanäle im Sortiment.

Zur professionellen Verdrahtungsinstallation stehen die VK Verdrahtungskanäle in Abmessungen von 15 x 15 mm bis 100 x 100 mm zur Auswahl. Eine weiche, gratfreie Schlitzung und abgerundete Zungen erleichtern die Montage und verhindern Verletzungen. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch Sonderausführungen an.

Exakte Maße und geprüfte Qualität
Verdrahtungskanal vor Schaltschrank

Alle Typen verfügen je nach Größe über eine ein- oder zweireihige Bodenlochung.

Die Kanalsysteme LK4 und LK4/N sowie LKV und LKV/N haben präzise vorbereitete Sollbruchstellen für das einfache Ausbrechen der Seitenstege. Alle Typen verfügen je nach Größe über eine ein- oder zweireihige Bodenlochung. Verjüngungen in den Seitenschlitzen der Typen LK4/N und LKV/N verhindern ein Herausfallen der Leitungen. Die Verdrahtungskanäle sind VDE-geprüft und UL-gelistet (UL File E301798).

Vorteile der VK Verdrahtungskanäle

Abgerundete Zungen der VK Verdrahtungskanäle verhindern Verletzungen bei der Installation.

Die VK Verdrahtungskanäle sind in bewährter Qualität gefertigt – mit samtweicher, gratfreier Schlitzung. Abgerundete Zungen verhindern Verletzungen bei der Installation. Weitere Vorteile sind:

  • stabile Kanäle mit großen Wandstärken
  • exakte Sollbruchstellen im Steg- und Bodenbereich
  • absolute Maßhaltigkeit der Seitenlochung
  • absolute Maßhaltigkeit der Bodenlochung
  • Anfangsmaß der Bodenlochung auf Kundenwunsch variabel einstellbar
  • Schnittkanten im Verschlussbereich gratfrei verrundet
  • VDE-geprüft
  • UL-geprüft und -gelistet, UL file No. E301798
  • Sonderausführungen auf Anfrage
  • fester Sitz der Oberteile durch optimale Verschlusskonturen
  • halogenfreie Kanäle aus hochwertigem PC/ABS

 

Weitere Details und technische Informationen zu dem VK Verdrahtungskanäle System finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Download
  • VK Verdrahtungskanäle System DAHL-KANAL Broschüre

    Leitungsführungs-Systeme
    22,31 MB, PDF
    Download