close

Sie befinden sich möglicherweise auf der falschen Internetpräsenz von OBO-Bettermann. Sie können zu folgenden Landesvarianten wechseln:

Brandschutz-Systeme

PYROLINE® Rapid

Brandschutzkanal mit Innenbeschichtung

Der PYROLINE® Rapid Brandschutzkanal aus Metall sorgt für einen zuverlässigen Brandschutz bei der Wand- und Deckenmontage sowie bei der abgehängten Montage. Seine Besonderheit: Die Innenbeschichtung schäumt im Brandfall auf und schottet damit Rauch und Feuer ab. Damit erfüllt der Kanal die Brandschutzklassen I30 bis I120.

Dank seiner geringen Materialstärke hat der Kanal über schlanke äußere Abmessungen bei einem hohen Volumen im Inneren. Ein weiteres Ergebnis ist ein vermindertes Gewicht und somit ein einfacheres Handling bei der Installation.

Brandschutzkanal Rapid Deckenmontage

PYROLINE® Rapid BSKM 0407

OBO bietet den Metall-Kanal auch in den Abmessungen 40 x 70 mm, inklusive Zubehör an. Auch im kleinen Format lässt sich der PYROLINE® Rapid bei der Installation perfekt handeln und sorgt für Sicherheit.

Jetzt neu: Der PYROLINE® Rapid in Reinweiß

Ab sofort ist der PYROLINE® Rapid Brandschutzkanal aus Metall auch in der Lackierung Reinweiß verfügbar.

Neue Formteile

Passende Formteile wie Innen- und Außeneck, Flachwinkel, steigende und fallende Vertikalbögen sowie passende Endstücke und T-Abzweige vervollständigen den Kanal zur Komplettlösung.

Systemvorteile

  • Verhindert Brandweiterleitung
  • Schützt Fluchtwege vor Kabelbrand
  • Einfachste Montage
  • Erfüllt die Feuerwiderstandsklasse I30 bis I120
  • Neue Formteile und Reduzierstücke
  • Neue Schaumstoffdichtung für Kabelausgang

Montagevideo PYROLINE® Rapid

 

Weitere Details und technische Informationen zu den OBO Brandschutzkanälen finden Sie hier.