close

Sie befinden sich möglicherweise auf der falschen Internetpräsenz von OBO-Bettermann. Sie können zu folgenden Landesvarianten wechseln:

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Das Quick-Pipe-System – aufklappbar für schnelle Aufputzinstallationen

Die ideale Lösung für schnelle Installationen und Nachinstallationen
Kabel in Elektroinstallationsrohr eingelegt

Kabel und Leitungen werden in die aufgeklappten Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre eingelegt wie in einen offenen Kabelkanal.

Das Quick-Pipe-System verbindet die Vorteile von Kabelkanälen und herkömmlichen Elektro-Installationsrohren in einem intelligenten System für Aufputzinstallationen. 

Kabel und Leitungen werden in die aufgeklappten Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre eingelegt wie in einen offenen Kabelkanal. Nach dem Einlegen der Kabel wird die Quick-Pipe in der Quick-Schelle gedreht und so fest verschlossen. Nachinstallationen sind ebenfalls problemlos möglich, da die Quick-Pipe durch Drehen leicht wieder geöffnet werden kann.

Alle Quick-Pipe-Systemkomponenten wie 90°-Bögen, T-Stücke und Verbindungsmuffen sind in den vier metrischen Größen M16, M20, M25 und M32 erhältlich. Sie können Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre separat in 2-Meter-Längen bestellen – oder im praktischen Komplettset mit passenden Quickschellen.

Quick-Pipe Montage: offener und verschlossenener Zustand

links: Kabel werden in die geöffnete Quick-Pipe eingelegt; rechts: Die Quick-Pipe wird durch Drehen in der Quick-Schelle verschlossen

  • Nach dem Einlegen des Kabels wird das Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohr einfach in der Quick-Schelle gedreht und damit fest und sicher verschlossen. Auch Nachinstallationen sind problemlos möglich.
  • Das Quick-Pipe-Scharnier besteht aus einer hochelastischen Weichkomponente: Sie können das Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohr so oft öffnen und schließen, wie Sie möchten.
  • Alle Elektro-Installationsrohre und - Formteile des Quick-Pipe-Systems sind nach DIN EN 50085-1 VDE-geprüft.
Zusammensteckbare Formteile – zuverlässiger Schutz von Kabeln und Leitungen mit Schutzart IP44

Die aus zwei Hälften bestehenden Quick-Pipe-Formteile werden einfach zusammengeclipst und verbinden auch herkömmliche Elektro-Installationsrohre schnell und unkompliziert. Das wiederholte Öffnen der Formteile für Nachinstallationen ist ebenfalls problemlos möglich: einfach einen Schraubendreher in den Öffnungsschlitz einbringen, drehen, fertig. Werden Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre und –Formteile mit Quick-Schellen befestigt, bietet das Quick-Pipe-System Schutzart IP44.

OBO Quick-Schelle

Quick-Schellen sind die ideale Befestigung für das Quick-Pipe-System.

Quick-Schellen sind die ideale Befestigung für das Quick-Pipe-System. Mithilfe der Anreihkontur können Sie Quick-Schellen problemlos miteinander verbinden und so mit nur einer Bohrung bis zu drei Schellen montieren. 

Mit dem Quick-Schellen-Schlagdübel 910 SD-Q 6x40 werden Quick-Schellen besonders effizient und zeitsparend befestigt. Schelle und -Dübel werden gemeinsam eingeschlagen – zeitaufwändiges Eindrehen der Schraube entfällt. 

Die innovativen Klemmschellen eignen sich für Kabeldurchmesser von 15,5 - 63 mm sowie alle metrischen Rohrgrößen von M16 bis M63. Hohe Rohrauszugswerte von bis zu 230 N gewährleisten den sicheren Halt des Systems an Wänden und Decken.

Quick-Pipe-Verbindungsmuffe

Die Quick-Pipe-Verbindungsmuffe für schnelle und zuverlässige Verbindung von Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren.

Die Quick-Pipe-Verbindungsmuffe verbindet zwei Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre schnell und zuverlässig.

Quick-Pipe-T-Stück

T-Abzweige sind mit dem Quick-Pipe-T-Stück kein Problem mehr.

Auch T-Abzweige sind mit dem Quick-Pipe-T-Stück kein Problem: einfach auf die Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre aufstecken, zusammenclipsen, fertig.

Quick-Pipe-Bogen 90°

Der Quick-Pipe-Bogen 90° - ideale Lösung für Innen- und Außeneckinstallationen.

Die Form des Quick-Pipe-Bogens 90° eignet sich ideal für Innen- und Außeneckinstallationen.

Quick-Pipe-Schere

Die Quick-Pipe-Schere - genaues und gratfreies Ablängen von Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren.

Die Quick-Pipe-Schere ermöglicht das genaue und gratfreie Ablängen von Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren mit Durchmessern von M16 bis M32.

Produktvideo das Quick-Pipe-System

 

Weitere Details und technische Informationen zum Quick-Pipe-System finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Download

  • //broschüre

    Verbindungs- und Befestigungs-Systeme
    32,83 MB, PDF
    Download