close

Sie befinden sich möglicherweise auf der falschen Internetpräsenz von OBO-Bettermann. Sie können zu folgenden Landesvarianten wechseln:

Leitungsführungs-Systeme

Welcher Rapid 80 Typ sind Sie?

Wir machen Individualität zum Standard.

Immer die Richtige - Lösung. Flexibel, kombinierbar und wirtschaftlich

Modulare Brüstungskanäle sind immer die richtige Wahl für alle Bürobereiche. In bequemer Höhe montiert ermöglichen sie schnellen und flexiblen Zugang zu Energie und Daten.

Erfahren Sie hier alles über die Rapid 80 Brüstungskanäle von OBO und finden Sie Ihren Typen.

  • 20 - Gallery 6804
  • 20 - Gallery 6804
  • 20 - Gallery 6804
  • 20 - Gallery 6804
  • 20 - Gallery 6804
  • 20 - Gallery 6804
  • 20 - Gallery 6804
  • 20 - Gallery 6804
  • 20 - Gallery 6804
  • 20 - Gallery 6804
  • 20 - Gallery 6804

Der Klassiker: Rapid 80 Brüstungskanäle aus Kunststoff

Immer wieder gerne gesehen – die praktische und wirtschaftliche Systemlösung für das Büro. Geräteeinbaukanäle aus Kunststoff sind für Ihre Wandinstallation immer eine gute Wahl!

Hochwertiger Kunststoff, passende Formteile für alle Kanalgrößen und Farben – machen Ihn zum Klassiker!

Formteil / Außeneckhaube variabel

Kunststoff


Aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungs - änderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Standardfarben:
reinweiß, cremeweiß, lichtgrau

 

zum Produkt...


Kunststoffkanäle

Tiefen: 70 mm
Höhen: 110 / 130 / 170 mm


Das Rapid 80 Kunststoffsortiment besteht aus einer Kanaltiefe und drei Kanalhöhen. Es gibt Sie mit glatter und kanellierter Oberfläche.

Standardfarben:
weiß, cremeweiß, lichtgrau oder steingrau

zum Produkt...

 

Geräteeinbau / Datentechnik

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade Typ RM


Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik- Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse.

Standardfarben:
reinweiß, schwarzgrau, alu lackiert

zum Produkt...

 

Formteil / Inneneckhaube

Kunststoff


Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Standardfarben:
weiß, cremeweiß, lichtgrau, alu lackiert

zum Produkt...

 

Formteil / Flachwinkel

Kunststoff


Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle. Oberteil muss separat bestellt werden.

Standardfarben:
weiß, cremeweiß, lichtgrau, steingrau

zum Produkt...

 

Der Robuste: Rapid 80 Brüstungskanäle aus Stahlblech

Die robusten Routiniers zeigen sich an jeder Wand mit solider Klasse – mit einer Qualität die überzeugt!

Eine schlagfeste Oberfläche, mit hoher Belastbarkeit konzipiert für dauerhaften Einsatz.

Zubehör / Wandabschlussblende 

Kunststoff


Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.

Standardfarben:
reinweiß, cremeweiß, lichtgrau, steingrau 

zum Produkt...

Stahlblechkanäle

Tiefen: 70 / 90 mm
Höhen: 110 / 130 / 170 / 210 mm


Rapid 80 Stahlblech-Kanäle bestehen aus zwei Kanaltiefen und vier Kanalhöhen. Es gibt einzügige, zweizügige, symetrische und asymetrische Kanäle.

Standardfarben:
weiß, cremeweiß, lichtgrau

Sonderfarben:
durch Pulverbeschichtung sind alle RAL-Farben auf Wunsch möglich.

zum Produkt...

Geräteeinbau / Datentechnik

 Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade Typ RM


Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschluss- schieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik- Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse.

Standardfarben:
reinweiß, schwarzgrau, Alu lackiert 

zum Produkt...

 

Geräteeinbau / Multimedia-Anschluss

Audio-Cinch Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade mit Lötanschluss


Multimediaträger mit zwei Cinch Anschluss- buchsen für Audio R / L, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch Buchsen (RCA) mit Lötanschluss, Farbkodierung rot / weiß.

Unsere Serie Modul 45 ist universell installierbar. Schalter, Steckdosen und Datentechnik können ganz einfach eingeklickt werden.

Standardfarben:
reinweiß, schwarzgrau, alu lackiert 

zum Produkt...


Geräteeinbau / Steckdoseneinheit

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3fach


Schutzkontakt-Steckdose 3fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Standardfarben:
reinweiß, reinorange, minzgrün, schwarzgrau, alu lackiert

zum Produkt...


Der Hingucker: Rapid 80 Brüstungskanäle aus Aluminium

An diesem System aus hochwertigem, reinem Aluminium, mit eloxierter Oberfläche führt kein Weg vorbei!

Rapid 80 Kanäle aus Aluminium sind natürlich in hochwertigen Büroumgebungen zu Hause.

Formteil / Außeneck 

Aluminium


Außeneck zur direkten Wandmontage geeignet Mir einer Vielzahl von Systemkomponenten, ermöglicht das Rapid 80 System eine schnelle flexible Installation.

Standardfarben:
reinweiß

Sonderfarben:
blank eloxiert 

zum Produkt...

Aluminiumkanäle 

Tiefen: 70 / 90 mm
Höhen: 110 / 170 / 210 mm


Rapid 80 Aluminium-Kanäle bestehen aus zwei Kanaltiefen und drei Kanalhöhen. Es eignet sich zur Montage direkt auf der Wand oder an Befestigungskonsolen

Standardfarben:
reinweiß

Sonderfarben:
durch Pulverbeschichtung sind alle RAL-Farben auf Wunsch möglich. 

zum Produkt...

Geräteeinbau / Steckdoseneinheit

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2fach 


Schutzkontakt-Steckdose 2fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Standardfarben:
reinweiß, reinorange, minzgrün, schwarzgrau, Alu lackiert 

zum Produkt...

Dreimal ein System: Unsere Stärke liegt im Detail

Einfache Kombinierbarkeit der Systemkomponenten und eine Vielzahl intelligenter Detaillösungen machen das Rapid 80 System unschlagbar.

Eine große Vielfalt der Bauteile und universelles Zubehör ermöglichen Ihnen ein individuelles Installationskonzept!

Kunststoff
Stahlblech
Aluminium

Da steckt noch mehr drin.
Flexibler Geräteeinbau für das Rapid 80 System

Hier ein kleiner Ausblick auf die Möglichkeiten für die Geräteinstallation.

Mittels Geräteeinbaudose und Abdeckrahmen können Schalter, Steckdosen und Datentechnik, schnell und problemlos eingeklickt werden!

War Ihr Typ dabei?
Dann rufen Sie uns an!
Unser Kundenservice berät Sie zu allen Fragen rund um Rapid 80 Brüstungskanalsystemen unter:

02371 / 7899 – 2000