Schnurauslass Nenngröße R9 mit Staubschutzdichtung, eisengrau
Art.Nr. 7428250 | EAN 4012195298441
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchnurauslass zum Einbau in runde Geräteeinsätze. Einsatz nur in trocken gepflegten Fußböden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenpflege trocken Breite 105 mm Farbe eisengrau; RAL 7011 Höhe 30 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SA GESR9 7011 / 7428250 , 0.17MB , pdf