Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte

Art.Nr. 7408680 | EAN 4012195674511

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zum Einbau einer Kombination von 3-fach- und 1-fach-Steckdose Modul 45 für Geräteeinsatz System 55 mit Montageträger für vertikalen Einbau von Modul 45-Geräten. Der Einbaurahmen ist vorgesehen für die Anwendung mit 0°-Steckdosen für Geradeausstecker (keine Winkelstecker).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Montageart Installationsgerät rasten
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MT45V 3+1 7408680
5 Stück 6,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

MT45V 3+1 / 7408680
Download