Schnurauslass Nenngröße 9 mit Staubschutzdichtung, graphitschwarz
Art.Nr. 7407932 | EAN 4012195113492
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchnurauslass zum Einbau in Geräteeinsätze GES6 und GES9. Ersatzteil.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenpflege trocken Breite 88 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Höhe 30 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SA GES9 9011 / 7407932 , 0.15MB , pdf