Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, Modul 45®-Einbauöffnung
Art.Nr. 7407308 | EAN 4012195111344
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gerätebecherabdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 1fach Steckdose der Bauart Modul 45.
L = 82,5 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Dimension 82.5x76mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geräteart Rastermaß 45 Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Länge 82,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GB2 P2 / 7407308 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf