Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Art.Nr. 7407256 | EAN 4012195111092
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGerätebecherabdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für Installationsgerät mit Tragering
(EKR-Version). L = 104 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Dimension 104x76mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geräteart mit Tragering/Tragebügel Länge 104 mm Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GB23 P2 / 7407256 , 0.19MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf