Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, blind
Art.Nr. 7407240 | EAN 4012195111030
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gerätebecherabdeckplatte zur Blindabdeckung. L = 104 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Dimension 104x76mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Länge 104 mm Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GB23 P02 / 7407240 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf