Verbindungswinkel
Art.Nr. 7402968 | EAN 4012195096351
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFür die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel, T-Stück oder Kreuzung. Für die Herstellung eines 90°-Winkels wird zusätzlich ein Kanalendstück benötigt (separat bestellen!).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenblech nein Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Entkoppelbar nein Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Mindestestrichhöhe 40 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Überstand ja Oberteil abnehmbar nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKU VW / 7402968 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung OKU VW / 7402968 , 0.16MB , pdf