Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036456 / Deckel Bogen 45° DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Art.Nr. 7138406 | EAN 4012195928874
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel für 45° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,05 in Blechstärke 1,25 mm Breite 12 in Breite 300 mm Dimension B=300mm Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 300 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBM 45 300 DD / 7138406 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung DFBM 45 300 DD / 7138406 , 0.13MB , pdf