T-Abzweigstück 200 FT
Typ WLT 2040 FT
|Art.Nr. 6233643
|EAN 4012196176717



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 200 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß R | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Holmstärke | 2,5 mm |
| Dimension | 200x400 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 84,1177 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
WLT 2020 FT
200
2,5
6233627
WLT 2030 FT
300
2,5
6233635
WLT 2040 FT
400
2,5
6233643
WLT 2050 FT
500
2,5
6233651
WLT 2060 FT
600
2,5
6233678
Breite
WLT 2020 FT
Art.Nr.
6233627
Breite
200
Holmstärke
2,5
WLT 2030 FT
Art.Nr.
6233635
Breite
300
Holmstärke
2,5
WLT 2040 FT
Art.Nr.
6233643
Breite
400
Holmstärke
2,5
WLT 2050 FT
Art.Nr.
6233651
Breite
500
Holmstärke
2,5
WLT 2060 FT
Art.Nr.
6233678
Breite
600
Holmstärke
2,5