T-Abzweigstück 200 FT
Art.Nr. 6233635 | EAN 4012196176656
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Breite 300 mm Dimension 200x300 Funktionserhalt nein Höhe 200 mm Holmstärke 2,5 mm Maß B 300 mm Maß R 500 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLT 2030 FT / 6233635 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung WLT 2030 FT / 6233635 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WLT 2030 FT / 6233635 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf