T-Abzweigstück 200 FT

Typ WLT 2020 FT
|
Art.Nr. 6233627
|
EAN 4012196176595

Beschreibung

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe200 mm
Maß B200 mm
Maß R500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Holmstärke2,5 mm
Dimension200x200
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate80,5407 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WLT 2020 FT
Art.Nr.
6233627
Breite
200
Holmstärke
2,5
WLT 2030 FT
Art.Nr.
6233635
Breite
300
Holmstärke
2,5
WLT 2040 FT
Art.Nr.
6233643
Breite
400
Holmstärke
2,5
WLT 2050 FT
Art.Nr.
6233651
Breite
500
Holmstärke
2,5
WLT 2060 FT
Art.Nr.
6233678
Breite
600
Holmstärke
2,5