Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6227608 | EAN 4012196072910

3000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für Weitspannkabelrinne und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 400 mm
Dimension 400x3000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 110 mm
Länge 3000 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDRL 1116 20 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6227600
3 m 90,90 € Preis / 1 m
WDRL 1116 30 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6227604
3 m 120,75 € Preis / 1 m
WDRL 1116 40 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6227608
3 m 154,95 € Preis / 1 m
WDRL 1116 50 DD 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6227612
3 m 187,85 € Preis / 1 m
WDRL 1116 60 DD 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6227616
3 m 225,00 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

WDRL 1116 40 DD / 6227608
Download