Außeneck Signa Base AE 70170

Art.Nr. 6132748 | EAN 4012196717965

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Breite 137 mm
Dimension 118x137x180
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 180 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 118 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK07
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 93 mm
Winkelbereich min. 85 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
BRK AE70170 cws cremeweiß; RAL 9001 6132747
1 Stück
BRK AE70170 rws reinweiß; RAL 9010 6132748
1 Stück
BRK AE70170 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132749
1 Stück
Downloads

Download

Download

BRK AE70170 rws / 6132748
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C