Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6080885 | EAN 4012195811350

3000 mm
1 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 203 mm
Dimension 203x3000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 10 mm
Länge 3000 mm
Maß H 10 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE
AZDMD 50 FS 3000 mm 53 mm 1 mm 6080138
3 m
AZDMD 100 FS 3000 mm 103 mm 1 mm 6080227
3 m
AZDMD 150 FS 3000 mm 153 mm 1 mm 6080860
3 m
AZDMD 200 FS 3000 mm 203 mm 1 mm 6080885
3 m
AZDMD 300 FS 3000 mm 303 mm 1 mm 6080910
3 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung AZDMD 200 FS / 6080885 , 0.13MB , pdf
Download

Download

AZDMD 200 FS / 6080885
Download