Kabelrinne, Marinenorm ALU
Art.Nr. 6045782 | EAN 4012196382392
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 15 x 300 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 2 mm Dimension 15x300x2000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild ja Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 15 mm Länge 2000 mm Maß B 300 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,5 kN/m Stützabstand 1,5m 0,15 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKR 15 300 ALU / 6045782 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKR 15 300 ALU / 6045782 , 0.16MB , pdf