G-Gitterrinne Magic® 75 G

Art.Nr. 6005538 | EAN 4012195686446

6005538 / G-GRM 75 50 G
3000 mm
50 mm
75 mm
3,9 mm
22 cm²
ja
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Breite 1,97 in
Breite 50 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,5059 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 75x50x3000
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 2,95 in
Höhe 75 mm
Integrierte Trennwand ohne
Länge 3000 mm
Maß A 53 mm
Maß B 53 mm
Maß C 38 mm
Maß H 73 mm
Nutzquerschnitt 2200 mm²
Nutzquerschnitt 22 cm²
Oberfläche galvanisch verzinkt
Profilform G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Draht-Durchmesser Nutzquerschnitt Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
G-GRM 75 50 G 3000 mm 50 mm 75 mm 3,9 mm 22 cm² ja 6005538
3 m 29,15 € Preis / 1 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stoßstellenverbinder FT Stoßstellenverbinder FT GSV 34 FT 6016634
20 Stück 2,95 € Preis / 1 Stück
Wand- und Bodenbefestiger FT Wand- und Bodenbefestiger FT WB GR FT 6017160
20 Stück 6,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung G-GRM 75 50 G / 6005538 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download
Download

G-GRM 75 50 G / 6005538
Download