Unterlegscheibe F
Art.Nr. 3402479 | EAN 4012195300915
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterlegscheibe für den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 24 mm Blechstärke 0,1 in Dimension M12 Farbe zink Gewinde M12 Innendurchmesser 13 mm Lochdurchmesser 13 mm Lochform rund Maß d 13,5 mm Maß D max. 24 mm Maß D min. 24 mm Maß h 2,5 mm Materialstärke 2,5 mm Oberfläche feuerverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 966 M12 F / 3402479 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung 966 M12 F / 3402479 , 0.06MB , pdf