Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Art.Nr. 2204800 | EAN 4012195210917

8
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø.
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2032/SD für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 8
Ausführung flammwidrig nein
Dimension 1x8 NYM3x1,5
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel ja
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 Art.Nr. Menge kl. VKE
2032 SD 8 2204800
50 Stück
2032 SD SP 8 2204851
100 Stück
Downloads

Download

2032 SD / 2204800
Download