Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2090554 | EAN 4012195472933

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Abmessungen

Breite 27 mm
Dimension M25
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Höhe 11 mm
Länge 27 mm
Maß D 27 mm
Maß L 7 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
168 MS M12 M12 x 1,5 2090511
100 Stück 65,65 € Preis / 100 Stück
168 MS M16 M16 x 1,5 2090538
100 Stück 80,65 € Preis / 100 Stück
168 MS M20 M20 x 1,5 2090546
100 Stück 98,30 € Preis / 100 Stück
168 MS M25 M25 x 1,5 2090554
50 Stück 201,75 € Preis / 100 Stück
168 MS M32 M32 x 1,5 2090562
50 Stück 303,70 € Preis / 100 Stück
168 MS M40 M40 x 1,5 2090570
50 Stück 544,75 € Preis / 100 Stück
168 MS M50 M50 x 1,5 2090589
25 Stück 938,30 € Preis / 100 Stück
168 MS M63 M63 x 1,5 2090597
25 Stück 1.743,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 168 MS M25 / 2090554 , 0.16MB , pdf
Download

168 MS M25 / 2090554
Download