Reduktion, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2089637 | EAN 4012195476597

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M63-M50
explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde metrisch
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindemaß metrisch Außen 63
Gewindemaß metrisch Innen 50
Maß D 64 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 4 mm
Oberfläche vernickelt
Vernickelt ja
Werkstoff Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewindemaß metrisch Außen Gewindemaß metrisch Innen Art.Nr. Menge kl. VKE
167 R MS M16-12 16 12 2089505
50 Stück
167 R MS M20-12 20 12 2089513
50 Stück
167 R MS M20-16 20 16 2089521
50 Stück
167 R MS M25-16 25 16 2089548
50 Stück
167 R MS M25-20 25 20 2089556
50 Stück
167 R MS M32-20 32 20 2089564
50 Stück
167 R MS M32-25 32 25 2089572
50 Stück
167 R MS M40-25 40 25 2089580
25 Stück
167 R MS M40-32 40 32 2089599
25 Stück
167 R MS M50-32 50 32 2089602
25 Stück
167 R MS M50-40 50 40 2089610
25 Stück
167 R MS M63-40 63 40 2089629
10 Stück
167 R MS M63-50 63 50 2089637
10 Stück
Downloads

Download

167 R MS M63-50 / 2089637
Download